封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN74AHC132 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 采用极低输入转换工作
- 温度补偿阈值电平
- 高抗噪性
- 与 SNx4AHC00 的引脚排列相同
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AHC132 的说明
SN7AHC132 器件是一款四路正与非门,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。该器件以正逻辑执行布尔函数Y = A × B 或 Y = A + B。
施密特触发输入可提供更高的抗噪性,并支持慢速输入信号转换。