封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHC08Q-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V V CC
- EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
SN74AHC08Q-Q1 的说明
该器件为四路双输入正与门,以正逻辑执行布尔函数 Y + A • B 或 Y = A + B。