SN74ACT596

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family ACT Input type Standard CMOS Output type Open-drain Clock frequency (MHz) 92 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family ACT Input type Standard CMOS Output type Open-drain Clock frequency (MHz) 92 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 11.6ns(最大值)
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 11.6ns(最大值)

SN74ACT596 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行开漏输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零 (SRCLR) 输入、串行 (SER) 输入和用于级联的串行输出 (QH’)。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。内部寄存器数据不受 OE 端输入的影响。

SN74ACT596 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行开漏输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零 (SRCLR) 输入、串行 (SER) 输入和用于级联的串行输出 (QH’)。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。内部寄存器数据不受 OE 端输入的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV8T596 正在供货 八位电压转换移位寄存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74ACT596 具有开漏输出和 TTL 兼容型输入的 8 位移位寄存器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频