封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
SN74ACT3G99 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
- 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
- 驱动 50Ω 传输线
- 快速运行,延迟为 12ns(最大值)
SN74ACT3G99 的说明
SN74ACT3G99 器件包含三个具有三态输出的独立可配置逻辑门。每个门有四个输入并执行布尔函数 Y = (A•C+B•C)⊕D。