产品详情

Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 12.2ns
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 12.2ns

SN74ACT3G98 包含三个独立 ’98 功能可配置逻辑 门,具有施密特触发输入。通过将未使用的输入连接到 电源或接地,每个门均可被配置为多种单输入和双输入 逻辑功能。

SN74ACT3G98 包含三个独立 ’98 功能可配置逻辑 门,具有施密特触发输入。通过将未使用的输入连接到 电源或接地,每个门均可被配置为多种单输入和双输入 逻辑功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN54SC3T97-SEP 正在供货 抗辐射、三通道可配置多功能门 Updated device
SN54SC3T98-SEP 正在供货 抗辐射、三通道可配置反相多功能门 Updated device
功能与比较器件相似。
SN74AUP1T98 正在供货 单电源电压转换器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74ACT3G98 具有 TTL 兼容型施密特触发输入的三通道可配置门 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频