封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74ACT2G101 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
- 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
- 驱动 50Ω 传输线
- 快速运行,延迟为 10.5ns
SN74ACT2G101 的说明
SN74ACT2G101 包含两个具有上升沿触发可配置逻辑 时钟、低电平有效清零功能和数据输入的独立 D 类触 发器。时钟输入可被配置为支持多种单输入和双输入逻 辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或非、 异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构,以支 持慢速或高噪声输入信号。