产品详情

Technology family ACT Number of channels 2 Inputs per channel 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 2 Inputs per channel 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 10.5ns
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 10.5ns

SN74ACT2G101 包含两个具有上升沿触发可配置逻辑 时钟、低电平有效清零功能和数据输入的独立 D 类触 发器。时钟输入可被配置为支持多种单输入和双输入逻 辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或非、 异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构,以支 持慢速或高噪声输入信号。

SN74ACT2G101 包含两个具有上升沿触发可配置逻辑 时钟、低电平有效清零功能和数据输入的独立 D 类触 发器。时钟输入可被配置为支持多种单输入和双输入逻 辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或非、 异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构,以支 持慢速或高噪声输入信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV8T139-EP 正在供货 具有逻辑电平转换器的增强型产品二线至四线解码器/多路信号分离器(增强型产品) Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AC2G101 正在供货 具有施密特触发输入、用于时钟输入信号的双通道可配置门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74ACT2G101 具有清零功能和 TTL 兼容型输入的 双通道可配置数据触发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频