SN74ACT240PWRG4

不推荐用于新设计

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的八通道 4.5V 至 5.5V 反相器 | PW | 20 | -40 to 85

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: SN74ACT240PWRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74ACT240 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74ACT240 的特性

  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V VCC
  • 输入电压高达 5.5V
  • 5V 时,tpd 最大值为 8.5ns
  • 输入与 TTL 兼容

SN74ACT240 的说明

这些八通道缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线用接收器和发送器的性能和密度。