SN74ACT165-Q1

正在供货

产品详情

Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 :5V 时最大值为 12.4ns
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 :5V 时最大值为 12.4ns

SN74ACT165-Q1 包含八个具备异步并行输入加载功 能的移位寄存器。串行数据输入支持菊花链连接。新增 的时钟禁止引脚和反相输出引脚为系统设计提供了更高 灵活性。

SN74ACT165-Q1 包含八个具备异步并行输入加载功 能的移位寄存器。串行数据输入支持菊花链连接。新增 的时钟禁止引脚和反相输出引脚为系统设计提供了更高 灵活性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCT165-Q1 正在供货 具有 TLL 兼容输入的汽车类 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74AHCT595-Q1 正在供货 具有三态输出寄存器和 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级八位移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT138Q-Q1 正在供货 汽车类 3 线至 8 线解码器/多路解复用器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T594-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级 1.65V 至 5V 八通道移位寄存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT594-Q1 正在供货 具有输出寄存器的汽车级 8 位移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T596-Q1 正在供货 汽车级八位电压转换移位寄存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74ACT165-Q1 具有 TTL 兼容输入的 汽车类 8 位并行负载移位寄存器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频