封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74ACT09 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- TTL 兼容型输入
- 电压为 5V 时,为 24mA 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时,支持高达 75mA 的输出驱动(短时突发)
- 驱动 50Ω 传输线
- 快速运行,延迟为 9.5ns
SN74ACT09 的说明
SN74ACT09 包含四个具有漏极开路输出和的独立 2 输 入与门。每路逻辑门执行布尔函数 Y = A•B。