封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RLJ) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN65LVCP1414 的特性
- 背板和线缆连接串行运行数据速率高达 14.2Gbps 的四通道、单向、多速率、双模式线性均衡器
- 线性均衡增加了系统执行判决反馈均衡器 (DFE) 时的链路裕量
- 针对背板模式或者线缆模式,在具有 1dB 阶跃控制的 7.1GHz 上可实现 17dB 模拟均衡
- 输出线性动态范围:1200mV
- 带宽:> 20GHz - 典型值
- 7.1GHz 上,好于 15dB 的回波损耗
- 支持带外 (OOB) 信令
- 低功耗,2.5V VCC 时,每通道为 80mW(典型值)
- 38 端子 QFN(四方扁平、无引线)5mm x 7mm x 0.75mm,0.5mm 端子间距
- 到 100Ω 差分印刷电路板 (PCB) 传输线路的出色阻抗匹配
- 通用输入输出接口 (GPIO) 或者 I2C 控制
- 2.5V 和 3.3V±5% 单电源
- 2kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM)
- 流经阳引脚的数据流简化了路由访问
- 小型封装尺寸节省了电路板空间
- 低功率
应用范围
- 电信和数据通信中的高速连接
- 针对 10GbE,16GFC,10G 同步光网络 (SONET),SAS,SATA,通用公共无线接口 (CPRI),开放基站架构协议 (OBSAI),Infiniband,10GBase-KR,和 XFI/SFI 的背板和线缆连接
SN65LVCP1414 的说明
SN65LVCP1414 是一款异步、协议无关、低延迟、四通道线性均衡器,此均衡器针对高达 14.2Gbps 的数据速率,以及针对背板或有源线缆应用中的损耗补偿进行了优化。 SN65LVCP1414 的架构设计用于与一个特定用途集成电路 (ASIC) 或者一个现场可编程栅极阵列 (FPGA)(采用判决反馈均衡器 (DFE) 来实现数字均衡)一起运行。 SN65LVCP1414 线性均衡器保持已发送信号的波形,以确保最优 DFE 性能。 SN65LVCP1414 在充分发挥 DFE 效率的同时提供了一个低功耗解决方案。
SN65LVCP1414 可经由 I2C 或者 GPIO 接口进行配置。 SN65LVCP1414 的 I2C 接口使得用户能够独立地控制均衡、路径增益、和针对每个独立通道的输出动态范围。 在 GPIO 模式下,通过使用 GPIO 输入引脚,可为所有通道设置均衡、路径增益、和输出动态范围。
SN65LVCP1414 输出可由 I2C 单独禁用。
SN65LVCP1414 在一个 2.5V 或者 3.3V 单电源下运行。
SN65LVCP1414 采用 38 引脚 5mm x 7mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅 0.5mm 焊球间距封装,额定运行温度范围 -40°C 至 85°C。