封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN65LBC175 的特性
- 符合或超出 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11
- 可以低至 20ns 的脉冲持续时间运行
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点传输
- 输入灵敏度:±200mV
- 低功耗:20 mA(最大值)
- 开路失效防护设计
- -7 V 至 12V 的共模输入电压范围
- 与 SN75175 和 LTC489 引脚兼容
SN65LBC175 的说明
SN65LBC175 和 SN75LBC175 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器,旨在满足 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11 的要求。这个器件针对数据速率高达和超过每秒 10 兆位的平衡多点总线传输进行了优化。接收器采用高电平有效使能输入成对启用。每个差分接收器都输入具有高阻抗、用于提高抗噪性的迟滞,以及在 –12V 至 -7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的灵敏度。失效防护设计可确保在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。这两款器件都采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 技术进行设计,可实现低功耗、高开关速度和稳健性。
这些器件会在与 SN75LBC172 或 SN75LBC174 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC175 采用 16 引脚 DIP (N)、小外形封装 (D) 和宽外形封装 (DW)。SN75LBC175 采用 16 引脚 DIP (N) 和小外形封装 (D)。
SN65LBC175 可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。SN75LBC175 可在 0°C 至 70°C 的商用温度范围内运行。