16-pin (D) package image

SN65LBC175DR 正在供货

四路低功耗差分线路接收器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LBC175D 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65LBC175 的特性

  • 符合或超出 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11
  • 可以低至 20ns 的脉冲持续时间运行
  • 适用于嘈杂环境中长总线上的多点传输
  • 输入灵敏度:±200mV
  • 低功耗:20 mA(最大值)
  • 开路失效防护设计
  • -7 V 至 12V 的共模输入电压范围
  • 与 SN75175 和 LTC489 引脚兼容

SN65LBC175 的说明

SN65LBC175 和 SN75LBC175 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器,旨在满足 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11 的要求。这个器件针对数据速率高达和超过每秒 10 兆位的平衡多点总线传输进行了优化。接收器采用高电平有效使能输入成对启用。每个差分接收器都输入具有高阻抗、用于提高抗噪性的迟滞,以及在 –12V 至 -7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的灵敏度。失效防护设计可确保在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。这两款器件都采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 技术进行设计,可实现低功耗、高开关速度和稳健性。

这些器件会在与 SN75LBC172 或 SN75LBC174 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC175 采用 16 引脚 DIP (N)、小外形封装 (D) 和宽外形封装 (DW)。SN75LBC175 采用 16 引脚 DIP (N) 和小外形封装 (D)。

SN65LBC175 可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。SN75LBC175 可在 0°C 至 70°C 的商用温度范围内运行。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LBC175D 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息