封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD888 的特性
- 超出 EIA-485 标准要求
- 76ms (tFS) 内即可实现总线极性校准
- 数据速率:300bps 至 250kbps
- 提供两种配置:
- 只作为故障安全电阻器
- 故障安全和差分端接电阻器
- 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装以实现向后兼容性
- 总线引脚保护:
- ±16kV 的人体放电模式 (HBM) 保护
- ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
- +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
SN65HVD888 的说明
SN65HVD888 是一款低功率 RS-485 转发器,此转发器具有自动总线极性纠正和瞬态保护。热插拔时,此器件在总线闲置的头 76ms 内检测并纠正总线极性。片载瞬态保护功能保护此器件不受 IEC61000 静电放电 (ESD) 和瞬态放电 (EFT) 瞬态的影响。该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有对于人体放电模式 (HBM),空气间隙放电和接触放电技术规范的高水平保护。
此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。SN65HVD888 采用 SOIC-8 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。