8-pin (D) package image

SN65HVD888D 正在供货

总线极性借助 IEC-ESD 保护校正 RS-485 收发器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65HVD888DR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

SN65HVD888 的特性

  • 超出 EIA-485 标准要求
  • 76ms (tFS) 内即可实现总线极性校准
  • 数据速率:300bps 至 250kbps
  • 提供两种配置:
    • 只作为故障安全电阻器
    • 故障安全和差分端接电阻器
  • 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装以实现向后兼容性
  • 总线引脚保护:
    • ±16kV 的人体放电模式 (HBM) 保护
    • ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
    • +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发

SN65HVD888 的说明

SN65HVD888 是一款低功率 RS-485 转发器,此转发器具有自动总线极性纠正和瞬态保护。热插拔时,此器件在总线闲置的头 76ms 内检测并纠正总线极性。片载瞬态保护功能保护此器件不受 IEC61000 静电放电 (ESD) 和瞬态放电 (EFT) 瞬态的影响。该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有对于人体放电模式 (HBM),空气间隙放电和接触放电技术规范的高水平保护。

此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。SN65HVD888 采用 SOIC-8 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65HVD888DR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息