封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZXH) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65DSI83 的特性
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 单通道 DSI 接收器可配置为每通道 1、2、3 或 4 个 D-PHY 数据通道,运行速度高达 1Gbps/通道
- 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
- 最大分辨率高达 60fps WUXGA 1920×1200(18bpp 和 24bpp 彩色),缩短消隐时间。适合 60fps 1366×768/1280×800(18bpp 和 24bpp)
- 单链路 LVDS 的 FlatLink™ 输出
- 支持单通道 DSI 至单链路 LVDS 运行模式
- LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 V CC 电源
- 低功耗特性包括关断模式、精简 LVDS 输出电压摆幅、共模和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 支持 LVDS 通道交换和 LVDS 引脚顺序反转功能,以方便 PCB 布线
- ESD 等级 ±2kV (HBM)
- 采用 64 引脚 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) 封装
- 温度范围:–40°C 至 85°C
SN65DSI83 的说明
SN65DSI83 DSI 至 FlatLink 桥接器件特有一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为兼容 FlatLink 的 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。
SN65DSI83 器件可支持高达 WUXGA 1920 × 1200(每秒 60 帧,24bpp,采用简化消隐)的分辨率。此外,SN65DSI83 也适合采用 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)分辨率的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配。
SN65DSI83 采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并且具有多种功耗管理特性,包括低摆幅 LVDS 输出和 MIPI 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。
SN65DSI83 器件采用小外形尺寸 5mm × 5mm nFBGA(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 85ºC。