SNJ54LVC00AW

正在供货

军事应用 4 通道、2 输入、2V 至 3.6V 与非门 | W | 14 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 5962-9753301QDA 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-9753301QDA 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CFP (W) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN54LVC00A 的特性

  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • SN74LVC00A 的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • SN54LVC00A 的工作电压范围为 2V 至 3.6V
  • SNx4LVC00A 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 以及 –40°C 至 +125°C
  • SN54LVC00A 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.3ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值< 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值> 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SN54LVC00A 的说明

SN54LVC00A 四路双输入正与非门可在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC00A 四路双输入正与非门可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。

SNx4LVC00A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将这些器件用作转换器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-9753301QDA 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +