封装信息
封装 | 引脚 CDIP (J) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN54HC20-SP 的特性
- 缓冲输入
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 宽工作温度范围: –40°C 至 +85°C
- 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
SN54HC20-SP 的说明
该器件包含两个独立的 4 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B ● C ● D。