SN54HC03J

正在供货

具有开漏输出的军用 4 通道、双输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与非门 | J | 14 | -55 to 125

等同于: SN54HC03J.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN54HC03 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN54HC03 的特性

  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 输出可驱动多达 10 个低功耗肖特基晶体管逻辑电路 (LSTTL) 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 20µA
  • 5V 时,典型 tpd = 8ns
  • ±4 mA 输出驱动 (在 5V 时)
  • 低输入电流,1µA

SN54HC03 的说明

该器件包含四个具有漏极开路输出的独立 2 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。