RES31A00DDFR

正在供货

Low power matched thin-film resistor divider network with 100kΩ fixed input | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

RES31A 的特性

  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 100kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 温度范围内具有低漂移:
    • RES31A00 的 最大 TCRratio 为 +2/–5ppm/°C(±2ppm/°C 最大 TCRratio 从 –40°C 到 +105°C)
    • 其他比率的最大 TCRratio 为 ±2ppm/°C

RES31A 的说明

RES31A 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 100kΩ,可支持高于 RES11A 的分压电压,但比 RES21A 具有更低的电流消耗,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES31A。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES31A 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 0.05% (±500ppm)(典型值)内。该精度在整个温度范围内保持不变。

RES31A 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。