产品详情

Rating Automotive Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5 Input resistance (kΩ) 100 Gain resistance (kΩ) 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5 Input resistance (kΩ) 100 Gain resistance (kΩ) 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
    • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 100kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 低温漂:
    • RES31A00-Q1 的 最大 TCRratio 为 +2/–5ppm/°C(±2ppm/°C 最大 TCRratio 从 –40°C 到 +105°C)
    • 其他比率的最大 TCRratio 为 ±2ppm/°C
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
    • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 100kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 低温漂:
    • RES31A00-Q1 的 最大 TCRratio 为 +2/–5ppm/°C(±2ppm/°C 最大 TCRratio 从 –40°C 到 +105°C)
    • 其他比率的最大 TCRratio 为 ±2ppm/°C
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件

RES31A-Q1 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 100kΩ,可支持高于 RES11A-Q1 的分压电压,但比 RES21A-Q1 具有更低的电流消耗,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES31A-Q1。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES31A-Q1 系列具有高精度的比率匹配性能,每个分压器的实测比率与标称值的偏差在 0.05% (±500ppm) 以内。该精度在整个温度范围内保持不变。

RES31A-Q1 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

RES31A-Q1 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 100kΩ,可支持高于 RES11A-Q1 的分压电压,但比 RES21A-Q1 具有更低的电流消耗,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES31A-Q1。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES31A-Q1 系列具有高精度的比率匹配性能,每个分压器的实测比率与标称值的偏差在 0.05% (±500ppm) 以内。该精度在整个温度范围内保持不变。

RES31A-Q1 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 RES31A 正在供货 具有 100kΩ 固定输入的低功耗、匹配薄膜电阻分压器网络 Functionally identical alternative available in industrial grade
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 RES11A-Q1 正在供货 具有 1kΩ 固定输入的汽车类低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络 1kΩ fixed input version
新 RES21A-Q1 正在供货 10kΩ 固定输入汽车通用匹配薄膜电阻分压器网络 10kΩ fixed input version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RES31A-Q1 具有 100kΩ 输入的汽车类匹配薄膜电阻分压器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B (485 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.

Finds the optimal TI thin-film resistor network to create a precision voltage divider, including series and parallel combinations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频