REF6133IDGKT

正在供货

具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、8ppmC 高精度电压基准 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF6133IDGKT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF6133IDGKR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

REF61 的特性

  • 出色的温漂性能
    • -40°C 至 +125°C 范围内为 8ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5µVRMS(具有 47µF 电容器)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ(0kHz 至 200kHz)
    • 使用 ADS8881 进行首次采样的精度可达 18 位
    • 实现突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1µA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
  • 输出电流驱动:±4mA
  • 可编程短路电流
  • 经验证可驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列宽带 ΔΣ ADC 的 REF 引脚

REF61 的说明

REF6000 系列电压基准集成了低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 会在转换过程中将二进制加权电容器切换到 REF 引脚上。为支持此动态负载,必须使用低输出阻抗(高带宽)缓冲器来缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件是驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC、ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚的绝佳选择(但不仅限于此用途)。

REF6000 系列电压基准能够以极小的压降将输出电压保持在 1LSB 以内(18 位精度),即使在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时的第一次转换期间也是如此。这一特性在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率的数据采集系统中很有用。REF6000 系列的 REF61xx 型号具有 8ppm/°C 的额定最大温漂,并且电压基准与低输出阻抗缓冲器组合后的初始精度高达 0.05%。有关 REF6000 系列中的各种温漂选项,请参阅器件比较表。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REF6133IDGKR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息