封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
PGA5807A 的特性
- 8 通道完整模拟前端 (AFE):
- 低噪声放大器 (LNA),可编程增益放大器 (PGA) 和可编程低通滤波器 (LPF)
- 满通道增益:12dB 至 30dB
- 与输入相关的噪声:2.1nV/√Hz
- LNA:
- 增益:12dB
- 全差分
- 宽输入共模支持:
2.1 ± 200mV - 最大线性输入范围:500mVPP
- PGA 增益:0dB 至
18dB
- 具有 3dB 增益步长
- 可通过串口或外部引脚设定
- 最大总通道增益:30dB
- 可编程
LPF:
- 转角频率:75MHz,60MHz
- 功率(全链式):
- 每通道 60mW
- 快速且持续的过载恢复
- 小尺寸封装:9mm x 9mm 四方扁平无引线封装 (QFN)-64
应用范围
- 数据采集 前端
- 超声波成像
All trademarks are the property of their respective owners.
PGA5807A 的说明
PGA5807A 是一款 8 通道、高带宽、模拟前端 (AFE)。 此器件由一个 3.3V 模拟单电源供电运行。 此器件支持高带宽输入频率,每通道的总功率 60mW。 PGA5807A 包含一个低噪声放大器 (LNA),一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程低通滤波器 (LPF)。 此 LNA 有一个固定的 12dB 增益(差分放大器支持直接和电容输入耦合)并且支持 500mVPP的最大线性输入范围。
此器件提供增益步长为 3dB 的 0dB 至 18dB 的增益选项。 这个 18dB PGA 增益可使用串口或外部引脚设定。 PGA5807A 集成了一个形式为 LPF 的抗混叠滤波器以减少噪声。 此器件采用极小型,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)-64 封装,并且额定运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。