封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
| 工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM2900C 的特性
- PCM2900C: 无 S/PDIF
- PCM2902C: 有 S/PDIF
- 片载 USB 接口:
- 具有全速收发器
- 完全符合 USB 2.0 规范
- 由 USB-IF 认证
- 部分可编程描述符
- 用于回放的 USB 自适应模式
- 用于记录的 USB 异步模式
- 总线供电
- 16 位 Δ-Σ ADC 和 DAC
- 采样速率:
- DAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- ADC: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- 具有单个 12-MHz 时钟源的片载时钟发生器
- 单电源:
- 5 V 典型值 (VBUS)
- 立体声 ADC:
- VBUS 时的模拟性能 = 5V: THD+N = 0.01% SNR = 89 dB 动态范围 = 89 dB
- 数字抽取滤波器: 通频带纹波 = ±0.05 dB 阻带衰减 = –65 dB
- 单端电压输入
- 包含抗混淆滤波器
- 包含数字 HPF
- 立体声 DAC:
- VBUS 时的模拟性能 = 5V: THD+N = 0.005% SNR = 96 dB 动态范围 = 93 dB
- 过采样数字滤波器: 通频带纹波 = ±0.1 dB 阻带衰减 = –43 dB
- 单端电压输出
- 包含模拟 LPF
- 多功能:
- 人机接口 (HID) 功能: 音量控制和静音
- 终止标识功能
- 28-引脚 SSOP 封装
PCM2900C 的说明
PCM2900C/2902C 是德州仪器的含有一个USB兼容全速协议控制器和S/PDIF (只对PCM2902C适用)的单片, USB, 立体声编码器。 USB 协议控制器无需软件编码。 PCM2900C/2902C 采用 SpAct 架构,这是 TI 用于从 USB 数据包数据恢复音频时钟的独特系统。 采用 SpAct 的片载模拟PLL实现具有低时钟抖和独立回放和录音采样率的回放和录音。