PCM2900CDB

正在供货

具有线性输出的立体声 USB1.1 编解码器(HID 接口) | DB | 28 | -25 to 85

等同于: PCM2900CDB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2900CDBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

PCM2900C 的特性

  • PCM2900C: 无 S/PDIF
  • PCM2902C: 有 S/PDIF
  • 片载 USB 接口:
    • 具有全速收发器
    • 完全符合 USB 2.0 规范
    • 由 USB-IF 认证
    • 部分可编程描述符
    • 用于回放的 USB 自适应模式
    • 用于记录的 USB 异步模式
    • 总线供电
  • 16 位 Δ-Σ ADC 和 DAC
  • 采样速率:
    • DAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • ADC: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  • 具有单个 12-MHz 时钟源的片载时钟发生器
  • 单电源:
    • 5 V 典型值 (VBUS)
  • 立体声 ADC:
    • VBUS 时的模拟性能 = 5V: THD+N = 0.01% SNR = 89 dB 动态范围 = 89 dB
    • 数字抽取滤波器: 通频带纹波 = ±0.05 dB 阻带衰减 = –65 dB
    • 单端电压输入
    • 包含抗混淆滤波器
    • 包含数字 HPF
  • 立体声 DAC:
    • VBUS 时的模拟性能 = 5V: THD+N = 0.005% SNR = 96 dB 动态范围 = 93 dB
    • 过采样数字滤波器: 通频带纹波 = ±0.1 dB 阻带衰减 = –43 dB
    • 单端电压输出
    • 包含模拟 LPF
  • 多功能:
    • 人机接口 (HID) 功能: 音量控制和静音
    • 终止标识功能
  • 28-引脚 SSOP 封装

PCM2900C 的说明

PCM2900C/2902C 是德州仪器的含有一个USB兼容全速协议控制器和S/PDIF (只对PCM2902C适用)的单片, USB, 立体声编码器。 USB 协议控制器无需软件编码。 PCM2900C/2902C 采用 SpAct 架构,这是 TI 用于从 USB 数据包数据恢复音频时钟的独特系统。 采用 SpAct 的片载模拟PLL实现具有低时钟抖和独立回放和录音采样率的回放和录音。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2900CDBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息