PCM2900BDBR

不推荐用于新设计

具有线性输出的立体声 USB1.1 编解码器(HID 接口) | DB | 28 | -25 to 85

等同于: PCM2900BDBR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCM2900BDBR 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

PCM2900CDBR 正在供货 具有线性输出的立体声 USB1.1 编解码器(HID 接口) | DB | 28 | -25 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2900BDB 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM2900B 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

PCM2900B 的特性

  • PCM2900B: Without S/PDIF
  • PCM2902B: With S/PDIF
  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant with USB 2.0 Specification
    • Certified by USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors(1)
    • USB Adaptive Mode for Playback
    • USB Asynchronous Mode for Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • DAC: 32, 44.1, 48 kHz
    • ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator with Single 12-MHz Clock Source
  • Single Power Supply:
    • 5 V Typical (VBUS)
  • Stereo ADC:
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N = 0.01%
      • SNR = 89 dB
      • Dynamic Range = 89 dB
    • Decimation Digital Filter:
      • Passband Ripple = ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation = 65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
  • Stereo DAC:
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N = 0.005%
      • SNR = 96 dB
      • Dynamic Range = 93 dB
    • Oversampling Digital Filter:
      • Passband Ripple = ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation = -43 dB
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog LPF Included
  • Multifunctions:
    • Human Interface Device (HID) Function:
      • Volume and Mute Controls
    • Suspend Flag Function
  • 28-Pin SSOP Package
  • APPLICATIONS
    • USB Audio Speaker
    • USB Headset
    • USB Monitor
    • USB Audio Interface Box

(1)The descriptor can be modified by changing a mask.

SpAct is a trademark of Texas Instruments.
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.

PCM2900B 的说明

The PCM2900B/2902B is Texas Instruments' single-chip, USB, stereo audio codec with a USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF (PCM2902B only). The USB protocol controller requires no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID and/or product ID). The PCM2900B/2902B employs SpAct architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct architecture enable playback and record with low clock jitter as well as independent playback and record sampling rates.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2900BDB 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +