PCM1840IRTWRG4

正在供货

四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) | RTW | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCM1840IRTWRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

PCM1840 的特性

  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围:
      • 123dB,启用动态范围增强器
      • 113dB,禁用动态范围增强器
    • THD+N:–98dB
  • ADC 差分 2VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 硬件引脚控制配置
  • 线性相位或低延迟滤波器可选
  • 灵活的音频串行数据接口:
    • 主或从接口可选
    • 32 位、4 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 I2S
    • 32 位、2 通道左平衡 (LJ)
  • 音频时钟丢失时自动断电
  • 集成高性能音频 PLL
  • 低噪声麦克风偏置 2.75V 输出
  • 单电源运行:3.3V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 17.0mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 18.4mW/通道

PCM1840 的说明

PCM1840 是一款高性能 Burr-Brown™音频模数转换器 (ADC),可支持高达四个模拟通道的同步采样。此器件支持差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程信号,集成了麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、直流去除高通滤波器 (HPF) 等特性,并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1840 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能 特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音 应用中成本敏感的空间受限型音频系统。

PCM1840 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。