PCM1840IRTWR

正在供货

四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) | RTW | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCM1840IRTWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1840IRTWT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

PCM1840 的特性

  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围:
      • 123dB,启用动态范围增强器
      • 113dB,禁用动态范围增强器
    • THD+N:–98dB
  • ADC 差分 2VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 硬件引脚控制配置
  • 线性相位或低延迟滤波器可选
  • 灵活的音频串行数据接口:
    • 主或从接口可选
    • 32 位、4 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 I2S
    • 32 位、2 通道左平衡 (LJ)
  • 音频时钟丢失时自动断电
  • 集成高性能音频 PLL
  • 低噪声麦克风偏置 2.75V 输出
  • 单电源运行:3.3V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 17.0mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 18.4mW/通道

PCM1840 的说明

PCM1840 是一款高性能 Burr-Brown™音频模数转换器 (ADC),可支持高达四个模拟通道的同步采样。此器件支持差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程信号,集成了麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、直流去除高通滤波器 (HPF) 等特性,并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1840 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能 特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音 应用中成本敏感的空间受限型音频系统。

PCM1840 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。




  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1840IRTWT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息