PCM1809IRTER

正在供货

具有 102dB SNR 且无外部交流耦合电容器的立体声通道 32 位 192kHz 音频 ADC | RTE | 20 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCM1809IRTER.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

PCM1809 的特性

  • 立体声低功耗 ADC:
    • 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
  • ADC 线路和麦克风差分和单端输入性能:
    • PCM1809 动态范围:
      • 差分输入:104dB
      • 单端输入:102dB
    • THD+N:-95dB
  • 2-VRMS 差分满量程输入
  • 直接耦合
    • 宽输入共模支持
    • 交流/直流耦合支持
  • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 硬件引脚控制配置
  • 线性相位或低延迟滤波器可选
  • 灵活的音频串行数据接口:
    • 控制器或目标接口选择
    • 32 位、2 通道 TDM
    • 32 位、2 通道 I2S
  • 音频时钟丢失时自动断电
  • 集成高性能音频 PLL
  • 单电源运行:3.3V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 19.6mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 21.3mW/通道

PCM1809 的说明

PCM1809 是一款低功率音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程差分信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1809 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。

PCM1809 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息