PCM1801U

最晚可采购期限

具有单端输入的 93dB SNR 立体声 ADC | D | 14 | -25 to 85

等同于: PCM1801U.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCM1801U 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

PCM1822IRTER 正在供货 汽车类、117dB SNR、192kHz、低功耗、硬件控制的音频 ADC | RTE | 20 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1801U/2K 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM1801 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

PCM1801 的特性

  • Dual 16-Bit Monolithic ADC
  • Single-Ended Voltage Input
  • Antialiasing Filter Included
  • 64× Oversampling Decimation Filter:
    Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    Stop-Band Attenuation: -65 dB
  • Analog Performance:
    THD+N: -88 dB (typical)
    SNR: 93 dB (typical)
    Dynamic Range: 93 dB (typical)
    Internal High-Pass Filter
  • PCM Audio Interface: Left-Justified, I2S
  • Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
  • System Clock: 256 fS, 384 fS, or 512 fS
  • Single 5-V Power Supply
  • Small SO-14 Package
  • APPLICATIONS
    • DVD Recorders
    • DVD Receivers
    • AV Amplifier Receivers
    • Electric Musical Instruments

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM1801 的说明

The PCM1801 is a low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter (ADC) with single-ended analog voltage inputs. The PCM1801 uses a delta-sigma modulator with 64 times oversampling, a digital decimation filter, and a serial interface that supports slave mode operation and two data formats. The PCM1801 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1801U/2K 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息