封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
PCM1822 的特性
- 立体声高性能 ADC:
- 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
- ADC 线路和麦克风差分和单端输入性能:
- PCM1822 动态范围:
- 117 dB,启用动态范围增强器
- 111 dB,禁用动态范围增强器
- THD+N:-95 dB
- PCM1822 动态范围:
- 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8 kHz 至 192 kHz
- 硬件引脚控制配置
- 线性相位或低延迟滤波器可选
- 灵活的音频串行数据接口:
- 主或从接口可选
- 32 位、2 通道 TDM
- 32 位、2 通道 I2S
- 音频时钟丢失时自动断电
- 集成高性能音频 PLL
- 单电源运行:3.3V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
- 16 kHz 采样率下为 19.6 mW/通道
- 48 kHz 采样率下为 21.3 mW/通道
PCM1822 的说明
PCM1822 是一款高性能、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 1VRMS 满量程信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192 kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外, PCM1822 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。
PCM1822 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。