PCM1794DB

不推荐用于新设计

132dB SNR 最高性能立体声 DAC(硬件控制) | DB | 28 | -25 to 85

等同于: PCM1794DB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PCM1794DB 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

PCM1794ADBR 正在供货 132dB SNR 最高性能立体声 DAC(硬件控制) | DB | 28 | -25 to 85
PCM1794ADB 正在供货 132dB SNR 最高性能立体声 DAC(硬件控制) | DB | 28 | -25 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PCM1794 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 47 | TUBE

PCM1794 的特性

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range:
      132 dB (9 V RMS, Mono)
      129 dB (4.5 V RMS, Stereo)
      127 dB (2 V RMS, Stereo)
    • THD+N: 0.0004%
  • Differential Current Output: 7.8 mA p-p
  • 8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: –130 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
  • Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
  • Accepts 16- and 24-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
  • Optional Interface Available to External Digital Filter or DSP
  • Digital De-Emphasis
  • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
  • Soft Mute
  • Zero Flag
  • Dual-Supply Operation:
    • 5-V Analog, 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Inputs
  • Small 28-Lead SSOP Package
  • APPLICATIONS
    • A/V Receivers
    • DVD Players
    • Musical Instruments
    • HDTV Receivers
    • Car Audio Systems
    • Digital Multitrack Recorders
    • Other Applications Requiring 24-Bit Audio

PCM1794 的说明

The PCM1794 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1794 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.