封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 47 | TUBE |
PCM1794A 的特性
- 24 位分辨率
- 模拟性能:
- 动态范围:
- 132dB(9V RMS,单声道)
- 129dB(4.5V RMS,立体声)
- 127dB(2V RMS,立体声)
- 总谐波失真 + 噪声 (THD+N):0.0004%
- 动态范围:
- 差分电流输出:7.8mA p-p
- 8× 过采样数字滤波器:
- 阻带衰减:–130dB
- 通带纹波:±0.00001dB
- 采样频率:10kHz 至 200kHz
- 系统时钟:128、192、256、384、512 或 768 fS,带自动检测功能
- 接受 16 位和 24 位音频数据
- 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:标准、I2S 和左对齐
- 可供外部数字滤波器或数字信号处理器 (DSP) 选用的接口
- 数字去加重功能
- 数字滤波器衰减:急剧或缓慢
- 软静音
- 零标记
- 双电源支持:5V 模拟、3.3V 数字
- 5V 耐压数字输入
- 小型 28 引脚紧缩小外形 (SSOP) 封装
应用
- A/V 接收器
- DVD 播放器
- 乐器
- 车载音频系统
- 其他需要 24 位音频的应用
All trademarks are the property of their respective owners.
PCM1794A 的说明
PCM1794A 器件是一款单片 CMOS 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用小型 28 引脚 SSOP 封装的支持电路组成。数据转换器采用德州仪器 (TI) 的高级分段 DAC 架构,拥有出色的动态性能和增强的时钟抖动耐受性。PCM1794A 器件提供均衡电流输出,允许用户从外部优化模拟性能。最高支持 200kHz 的采样速率。