PCM1753DBQ

正在供货

106dB SNR 立体声数模转换器 (DAC)(软件控制) | DBQ | 16 | -40 to 85

等同于: PCM1753DBQ.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1753DBQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

PCM1753 的特性

  • 24 位分辨率
  • 模拟性能 (VCC = 5V)
    • 动态范围:106dB
    • SNR:106dB(典型值)
    • THD+N:0.002%(典型值)
    • 满量程输出:4VPP(典型值)
  • 4× 或 8× 过采样数字滤波器
    • 阻带衰减:–50dB
    • 通带纹波:±0.04dB
  • 采样频率:5kHz 至 200kHz
  • 系统时钟:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS,且具有自动检测功能
  • 硬件控制 (PCM1754)
    • I2S 和 16 位字,右平衡
    • 44.1kHz 数字去加重功能
    • 软静音
    • 适用于 L/R 通道共模输出的零标志
  • 电源:5V 单电源
  • 小型 16 引线 SSOP 封装,无铅

PCM1753 的说明

PCM1753、PCM1754 和 PCM1755 (PCM175x) 器件是基于 TI 增强型 Δ-Σ 架构的立体声数模转换器 (DAC)。这一增强型架构使用四阶噪声整形和 8 阶振幅量化,可实现出色的动态性能并提升时钟抖动耐受度。得益于具有符合行业标准的音频数据格式以及 16 位和 24 位数据的器件支持,PCM175x 器件可轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。可在硬件模式下或通过全套用户可编程的功能(可通过支持寄存器写入功能的三线串行控制接口访问)控制 PCM175x 器件。

PCM1753 与 PCM1748、PCM1742 和 PCM1741 引脚兼容,引脚 5 除外。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM1753DBQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息