PCA9554PWR

正在供货

具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 | PW | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCA9554PWR.A, PCA9554PWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

PCA9554 的特性

  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 2.3 V 至 5.5V 的工作电源电压范围
  • 耐受 5V 电压的 I/O
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 3 个硬件地址引脚可在 I2C/SMBus 上支持最多 8 个器件
  • 输入/输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 所用通道在加电时被配置为输入
  • 在加电时无毛刺脉冲
  • 针对直接驱动 LED 的具有高电流驱动最大能力的锁存输出
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求)
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

PCA9554 的说明

INT can be connected to the interrupt input of a microcontroller. By sending an interrupt signal on this line, the remote I/O can inform the microcontroller if there is incoming data on its ports without having to communicate via the I2C bus. Thus, the PCA9554 can remain a simple slave device.

The device’s outputs (latched) have high-current drive capability for directly driving LEDs and low current consumption.

Three hardware pins (A0, A1, and A2) are used to program and vary the fixed I2C address and allow up to eight devices to share the same I2C bus or SMBus.

The PCA9554 is pin-to-pin and I2C address compatible with the PCF8574. However, software changes are required, due to the enhancements in the PCA9554 over the PCF8574.

The PCA9554 and PCA9554A are identical except for their fixed I2C address. This allows for up to 16 of these devices (eight of each) on the same I2C/SMBus.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息