封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCA9548A 的特性
- 8 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
- 低电平有效复位输入
- 三个硬件地址引脚允许在 I2C 总线上使用多达八个 PCA9548A 器件
- 通过 I2C 总线实现通道选择
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 5V 耐压输入
- 0kHz 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
PCA9548A 的说明
PCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCx/SDx 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。
发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 PCA9548A。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线卡在低电平状态时进行恢复。
由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9548A 传递的最大电压。这样就可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 部件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚均可承受 5V 电压。