封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCA9546A 的特性
- 4 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 低电平有效复位输入
- 三个地址引脚,允许在 I2C 总线上使用多达八个 PCA9546A 器件
- 以任意组合通过 I2C 总线实现通道选择
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 5.5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 锁断性能超过了 100mA,符合 JESD 78 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
PCA9546A 的说明
PCA9546A 是一款由 I2C 总线控制的四路双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。
一个低电平有效 (RESET) 输入使得 PCA9546A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部上电复位功能的作用一样。
由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9546A 传递的最大电压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。