OPA690IDBVR

正在供货

具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器 | DBV | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA690IDBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA690 的特性

  • 单位增益稳定:535MHz (G = 1V/V)
  • 高输出电流:215mA
  • 高压摆率:1900V/µs
  • 低输入电压噪声:4.6nV/√Hz
  • 低失真(RL = 100Ω,VO = 2VPP):
    • 5MHz 时的 HD2、HD3:–85dBc、–75dBc
  • 输出电压摆幅:±3.9V
  • 低电源电流:6.1mA
  • 低禁用电流:100µA
  • 电源电压范围:5V 至 12V

OPA690 的说明

OPA690 器件代表了单增益稳定电压反馈运算放大器的一大进步。新的输入架构可提供压摆率和全功率带宽,以前只有宽带电流反馈运算放大器才具有这种特性。新的输出级架构可提供 215mA 的电流,且电流余量要求最小。这些功能相结合,可在 100Ω 负载条件下提供 1900V/µs 的出色压摆率。OPA690 具有 13ns 的超短稳定时间,因此非常适合快速采样系统,例如高速 ADC 驱动器、高速成像系统和电流 DAC 跨阻放大器。

OPA690 具有 6.1mA 的低静态电流,因此是便携式或电池供电型应用的理想选择。使用可选的禁用控制引脚 (DIS) 可以进一步降低系统功耗。DIS 保持断开或 DIS 保持高电平时将正常运行 OPA690。如果 DIS 被拉至低电平,OPA690 电源电流会降至 100µA 以下,同时输出进入高阻抗状态。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息