14-pin (PW) package image

OPA4314AIPW 正在供货

四路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

等同于: OPA4314AIPW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA4314AIPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

OPA4314 的特性

  • 低 IQ:150µA/通道
  • 宽电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 低噪声: 1kHz 下为 14nV/√Hz
  • 增益带宽:3MHz
  • 低输入偏置电流:0.2pA
  • 低偏移电压:0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频/电磁干扰 (RF/EMI) 滤波器
  • 扩展温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用范围

  • 电池供电仪器:
    • 消费类应用、工业应用、医疗应用
    • 笔记本电脑、便携式媒体播放器
  • 光电二极管放大器
  • 有源滤波器
  • 远程感测
  • 无线计量
  • 手持测试设备

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA4314 的说明

OPA314 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗、通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 放大器的典型代表。该器件系列将轨到轨输入和输出摆幅、低静态电流(5 VS 时的典型值为 150µA)与 3MHz 高带宽和极低噪声(1kHz 时为 14nV/√Hz)相结合,广泛应用于 要求在成本和性能间达到良好平衡的 电池供电应用。低输入偏置电流支持 源阻抗高达兆欧级的 应用。

OPA314 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RF/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 125°C 的完全扩展温度范围内额定运行。

OPA314(单通道)采用 SC70-5 和小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 封装。OPA2314(双通道)采用小外形尺寸 (SO)-8,微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和四方扁平无引线 (DFN)-8 封装。四通道 OPA4314 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA4314AIPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息