8-pin (D) package image

OPA187IDR 正在供货

零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 精密运算放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA187IDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA187ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA187 的特性

  • 低失调电压:10µV(典型值)
  • 零漂移:0.001µV/°C
  • 低噪声:15nV/√Hz
  • 电源抑制比 (PSRR):160dB
  • 共模抑制比 (CMRR):140dB
  • AOL:160dB
  • 静态电流:100µA
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V
  • 轨至轨输出运行
  • 输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:100pA(典型值)
  • 已滤除电磁干扰 (EMI) 的输入
  • 微型封装

OPA187 的说明

OPAx187 系列运算放大器采用自动归零技术,可在时间和温度范围内同步提供低失调电压 (1µV) 以及近似为零的漂移。此类微型、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在 5mV 电源轨范围内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4.5V 至 36V(±2.25V 至 ±18V)范围内使用。

OPAx187 器件的单通道版本采用微型 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、5 引脚 SOT-23 封装和 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。双通道版本采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。四通道版本采用 14 引脚 SOIC、14 引脚 TSSOP 和 16 引脚 WQFN 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA187ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息