封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
MSPM0C1104 的特性
- 内核
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 24MHz
- 工作特性
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 高达 16KB 的闪存
- 1KB SRAM
- 高性能模拟外设
- 一个模数转换器 (ADC),总共具有多达 10 个外部通道,速率为 1.7Msps(10 位)或 1.5Msps(12 位),将 VDD 作为电压基准
- 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
- 集成温度传感器
- 集成电源监测器
- 经优化的低功耗模式
- RUN:87µA/MHz
- STOP:4MHz 时为 609µA,32kHz 时为 311µA
- STANDBY:5µA(SRAM 处于保持模式)
- SHUTDOWN:200nA
- 智能数字外设
- ADC 专用单通道 DMA 控制器
- 三个计时器,支持多达 14 个 PWM 通道
- 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
- 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
- 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
- 窗口化看门狗计时器
- BEEPER 可生成 1kHz、2kHz、4kHz 或 8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
- 增强型通信接口
- 一个 UART 接口,支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 以及待机模式下的低功耗运行
- 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus 和从停止模式唤醒
- 一个 SPI,支持高达 12Mbps 的速度
- 时钟系统
- 精度为 -2% 至 +1.2% 的内部 24MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
- 数据完整性
- 循环冗余校验器 (CRC-16)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 18 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 20 引脚 TSSOP (PW)
- 20 引脚 VSSOP (DGS)
- 20 引脚 WQFN (RUK)
- 16 引脚 SOT (DYY)
- 8 引脚 SOT (DDF)
- 8 引脚 WSON (DSG)
- 8 引脚 DSBGA (YCJ)
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSPS003F4:16KB 闪存、1KB RAM
- MSPS003F3:8KB 闪存、1KB RAM
- MSPM0C1104:16KB 闪存、1KB RAM
- MSPM0C1103:8KB 闪存、1KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
MSPM0C1104 的说明
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 24MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2% 至 +1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括单通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.5Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、两个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括一个 UART、一个 SPI 和一个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0C110x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器技术参考手册。