MSP430F6721IPZR

正在供货

具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC | PZ | 100 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MSP430F6721IPZR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F6721IPZ 正在供货
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

MSP430F6721 的特性

  • 低电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 265µA/MHz(典型值)
      在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 140µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      实时时钟(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.5µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持,电源监控器可用,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.6µA(典型值)
    • 关断 RTC 模式 (LPM3.5):
      关断模式,带有晶振的有源实时时钟 (RTC):
      3.0V 时为 1.24µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.78µA(典型值)
  • 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达 25MHz 系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 可设定经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监视、监控、和临时限电
    • 由多达 2 个辅助电源供电的系统运行
  • 单一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶体 (XT1)
  • 一个具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
  • 3 个 16 位定时器,每个定时器具有 2 个捕捉/比较寄存器
  • 增强型通用串行通信接口
    • eUSCI_A0、eUSCI_A1 和 eUSCI_A2
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0
      • 支持多个从器件寻址的 I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的 RTC
  • 用于备用子系统的独立电压电源
    • 32kHz 低频振荡器 (XT1)
    • 实时时钟
    • 备用存储器(4 × 16 位)
  • 三个具有差分可编程增益放大器 (PGA) 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 具有 8 路复用模式下高达 320 段对比度控制 的集成 LCD 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 10位 200ksps ADC
    • 内部基准
    • 采样和保持、自动扫描特性
    • 多达 6 个外部通道和 2 个内部通道,包括温度传感器
  • 3 通道内部 DMA
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 单相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 采用 100 引脚和 80 引脚 LQFP 封装

MSP430F6721 的说明

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) 中央处理器 (CPU),使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F673x 和 MSP430F672x 具有多达 3 个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,1 个 10 位 ADC、4 个增强型通用串行通信接口(3 个 eUSCI_A 模块和 1 个 eUSCI_B 模块)、4 个 16 位计时器、1 个硬件乘法器、1 个 DMA 模块、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个具有集成对比度控制功能的 LCD 驱动器以及 1 个辅助电源系统;100 引脚器件的 I/O 引脚多达 72 个,而 80 引脚器件的 I/O 引脚多达 52 个。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F6721IPZ 正在供货
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息