MSP430F5259IRGCR

正在供货

具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU | RGC | 64 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MSP430F5259IRGCR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F5259IRGCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

MSP430F5259 的特性

  • 双电源电压器件
    • 主电源(AVCC、DVCC)
      • 由外部电源供电: 从 3.6V 低至 1.8V
      • 多达 18 个通用 I/O,支持多达 8 个外部中断
    • 低压接口电源 (DVIO)
      • 由单独的外部电源供电:1.62 V 至 1.98 V
      • 多达 35 个通用 I/O,支持多达 16 个外部中断
      • 串行通信
  • 超低功耗
    • 工作模式 (AM): 所有系统时钟均工作 在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 290µA/MHz(典型值) 在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 150µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3): 含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒: 2.2V 时为 2.1µA,3.0V 时为 2.3µA(典型值) 低功耗振荡器 (VLO)、通用计数器、看门狗、电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒: 3.0V 时为 1.6µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4): 完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒: 3.0V 时为 1.3µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.18µA(典型值)
  • 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
    • 电源电压监控、监视和欠压保护
  • 单一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 手表晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶体 (XT2)
  • 配有五个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA0,Timer_A
  • 配有三个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA1,Timer_A
  • 配有三个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA2,Timer_A
  • 具有七个捕捉/比较影子寄存器的 16 位计时器 TB0,Timer_B
  • 四个通用串行通信接口
    • USCI_A0、A1、A2 和 A3 均支持:
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
      • 同步 SPI
    • USCI_B0、B1、B2 和 B3 均支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 带内部基准、采样保持功能的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 比较器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部 DMA
  • 具有 RTC 功能的基本定时器
  • 器件比较汇总了可用的产品系列成员和封装

MSP430F5259 的说明

使用一款“始终开启”的超低功耗系统控制器,可为手机和平板电脑等便携式设备显著降低功耗。当高耗电的应用处理器和触摸屏控制器关闭时,这些控制器可充当传感器集线器并监视用户激励信号(例如,读取惯性传感器或触摸传感器)和重要的系统参数(例如,电池健康状况和温度)。之后,微控制器会根据用户输入或者在出现故障需要 CPU 干预时“唤醒”系统。

MSP430F525x 系列是 1.8V 双电源 I/O 产品系列中最新推出的产品(以前仅提供 MSP430F522x),专为“常开型”系统控制器应用而设计。凭借 1.8V I/O,无需进行外部电平转换即可无缝连接至应用处理器和其他器件,同时 MCU 的主电源可处于更高的电压轨上。

与 MSP430F522x 相比,MSP430F525x 的 RAM 容量翻了两番 (32KB),串行接口数量也翻了一倍(四个 USCI_A 和四个 USCI_B)。MSP430F525x 还采用 4 个 16 位计时器、1 个高性能 10 位 ADC、1 个硬件乘法器、DMA、1 个比较器和 1 个具有警报功能的 RTC 模块。MSP430F525x 在工作模式下(从闪存运行)的电流消耗为 290 µA/MHz(典型值),在待机模式 (LPM3) 下的电流消耗为 1.6µA(典型值)。MSP430F525x 可在 3.5µs(典型值)内切换至工作模式,因此非常适合“常开型”低功耗应用。

MSP430F525x 的主要优势如下:

  • 高达 32KB 的 RAM,支持复杂的传感器集线器算法以及键盘控制和电源管理等高级聚合。
  • 四个 USCI_A 和四个 USCI_B 模块,支持八个专用硬件串行接口(例如,四个 I2C 和四个 SPI)并行工作,从而快速而稳定地与传感器或外设进行通信。
  • 多达 35 个可在 1.8V 电压轨中使用的 I/O。

有关完整的模块说明,请参阅 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南 。有关设计指南,请参阅 使用 MSP430F522x 和 MSP430F521x 器件进行设计 。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F5259IRGCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息