MSP430F1491IRTDR

正在供货

具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU | RTD | 64 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MSP430F1491IRTDR.A, MSP430F1491IRTDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F1491IRTDT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFNP (RTD) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

MSP430F1491 的特性

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗:
    • 激活模式:280µA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:1.6µA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1µA
  • 5 种省电模式
  • 可在不到 6µs 的时间内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,125ns 指令周期时间
  • 具有内部基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 具有 7 个捕捉/比较及影子寄存器的 16 位 Timer_B
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 片载比较器
  • 串行板上编程、无需外部编程电压、通过安全保险丝实现的可编程代码保护
  • 串行通信接口 (USART),作为异步 UART 或同步 SPI 接口
    • MSP430F14x 和 MSP430F14x1 器件上有两个 USART(USART0、USART1)
    • MSP430F13x 器件上有一个 USART (USART0)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSP430F133
      • 8KB + 256B 闪存,
        256B RAM
    • MSP430F135
      • 16KB + 256B 闪存,
        512B RAM
    • MSP430F147、MSP430F1471
      • 32KB + 256B 闪存,
        1KB RAM
    • MSP430F148、MSP430F1481
      • 48KB + 256B 闪存,
        2KB RAM
    • MSP430F149、MSP430F1491
      • 60KB + 256B 闪存,
        2KB RAM

MSP430F1491 的说明

德州仪器 (TI) MSP430™系列的超低功耗微控制器 (MCU) 包含多款器件,这些器件配备了不同的外设集以满足各类 应用的需求。该架构可与五种低功耗模式配合使用,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而进行了 优化。该器件 具有 功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可在不到 6µs 的时间内完成从低功耗模式到激活模式的唤醒。

MSP430F13x、MSP430F14x 和 MSP430F14x1 MCU 支持两个内置 16 位计时器、快速 12 位 ADC(在 MSP430F13x 和 MSP430F14x 器件上)、一个 USART(在 MSP430F13x 器件上)或两个 USART(在 MSP430F14x 和 MSP430F14x1 器件上),以及 48 个 I/O 引脚。硬件乘法器可提高性能,并提供型号众多且具有代码和硬件兼容性的器件系列解决方案。

要获得完整的模块说明,请参见《MSP430x1xx 系列用户指南》。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F1491IRTDT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息