MSP430AFE232IPWR

正在供货

具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存和 512B RAM 的 12MHz 计量 AFE | PW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MSP430AFE232IPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430AFE232IPW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 MSP430AFE232 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

MSP430AFE232 的特性

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:220µA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5µA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1µA
  • 5 种省电模式
  • 可在不到 1µs 的时间内超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构, 高达 12MHz 系统时钟
  • 基本时钟模块配置
    • 带有两个已校准频率的高达 12MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
  • 多达三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 串行通信接口 (USART),可用软件来选择异步 UART 或同步 SPI
  • 16 位硬件乘法器
  • 欠压检测器
  • 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监视器
  • 串行板上编程,无需从外部进行电压编程,利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 片上仿真模块
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 如需完整的模块说明,请参阅《MSP430x2xx 系列用户指南》

MSP430AFE232 的说明

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 采用 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使该器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430AFE2x3 器件是超低功耗混合信号微控制器,集成了三个独立的 24 位 Σ-Δ ADC、一个 16 位计时器、一个 16 位硬件乘法器、USART 通信接口、看门狗计时器和 11 个 I/O 引脚。

MSP430AFE2x2 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了两个 24 位 Σ-Δ ADC。

MSP430AFE2x1 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了一个 24 位 Σ-Δ ADC。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430AFE232IPW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息