产品详情

Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61643-321 浪涌保护:
    • 高达 1.9A (10/1000µs)
  • 低漏电流:50nA(最大值)
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61643-321 浪涌保护:
    • 高达 1.9A (10/1000µs)
  • 低漏电流:50nA(最大值)
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

MMBZxxVCL 是一款采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有低电容和低漏电流特性,可用于高速应用。低动态电阻允许低钳位电压,有助于保护系统免受瞬态事件的影响。

MMBZxxVCL 采用 SOT-23 封装,可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。

MMBZxxVCL 是一款采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有低电容和低漏电流特性,可用于高速应用。低动态电阻允许低钳位电压,有助于保护系统免受瞬态事件的影响。

MMBZxxVCL 采用 SOT-23 封装,可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MMBZxxVCL 双通道 ESD 保护 PDF | HTML PDF | HTML 2025-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频