封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MAX3232 的特性
- RS-232 总线终端 ESD 保护大于 ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 速率高达 250kbit/s
- 两个驱动器和两个接收器
- 低电源电流:300µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 备选高速端子兼容器件 (1Mbit/s)
- SN65C3232(–40°C 至 85°C)
- SN75C3232(0°C 至 70°C)
MAX3232 的说明
MAX3232 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有端子间(串行端口连接端子,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求,并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。
空白
空白
空白