封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
MAX232E 的特性
- 符合或超出 TIA/RS-232-F 和 ITU 建议 V.28 的要求
- 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
- 通过带 1µF 电荷泵电容器的单个 5V 电源供电
- 速率高达 250kbit/s
- 两个驱动器和两个接收器
- 低电源电流:8mA(典型值)
MAX232E 的说明
MAX232E 是一款双路驱动器和接收器,它包含一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提供符合 RS-232-F 标准的电压电平。每个接收器都将 RS-232 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。该接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/RS-232-F 电平。