主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LV14540

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0003 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0003 Duty cycle (max) (%) 97
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 5A 持续输出电流
  • 100mΩ 高侧 MOSFET
  • 最短导通时间:100ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 关断电流:1µA
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 5A 持续输出电流
  • 100mΩ 高侧 MOSFET
  • 最短导通时间:100ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 关断电流:1µA
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC

LV14540 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

LV14540 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LV14540 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 40V 5A 2MHz 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-12-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频