LSF0102DTMR

正在供货

双通道双向多电压电平转换器 | DTM | 8 | -40 to 125

等同于: LSF0102DTMR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DTM) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 12,000 | LARGE T&R

LSF0102 的特性

  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 容性负载 ≤ 30pF 时,最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;容性负载为 50pF 时,最高支持 40MHz 的升压或降压转换:
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.2V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.8V ↔ 2.5V/3.3V/5V
    • 2.5V ↔ 3.3V/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 RON 可提供较少的信号失真
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 >100mA,符合 JESD 17 规范
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围

LSF0102 的说明

LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压或降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。

LSF 系列的 I/O 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够设置不同的电压转换电平。